Referentie van component
Projectielassysteem AKE
Gereedschapwisselaar | Werktuigbouwkunde en installatietechniek | Metaal

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GEP2000
Werktuigwisselaar
Serie WWR

- Geschikt voor lage tot hoge belastingen
- Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
- Met 4 ... 10 pneumatische doorvoeren
- Energie-elementen voor de overdracht van andere media optioneel verkrijgbaar
2. Werkzeugwechsler

- Geschikt voor lage tot hoge belastingen
- Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
- Met 4 ... 10 pneumatische doorvoeren
- Energie-elementen voor de overdracht van andere media optioneel verkrijgbaar
        Highlights en technische gegevens
      
 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.) 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
 Geïntegreerde positiebepaling Geïntegreerde positiebepaling
 IP40 IP40
 Mechanisch vergrendeling Mechanisch vergrendeling
 Positioneerbaar Positioneerbaar
      Standaardcomponenten geïnstalleerd
    
Werkzeugwechsler
Serie WWR